17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2

通常単価(税別)
644801
税込単価
708881
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小型、工具不要の着脱。・コンパクトな配管スペース。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バーブエルボ:M-3ALU-2、M-5ALHU-2の外形図

製品仕様

適用チューブ外径/内径
(mm)
接続ねじ型番HABCDEFGIJ質量
g
φ2/φ1.2M3×0.5M-3ALU-2596.5440.92.52.59.451.6
M5×0.8M-5ALHU-27117.53.53.513.573.5

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

  • チューブ
  • バーブ:チューブ挿入しやすい形状。また、チューブ保持が確実。
  • スリーブ:スリーブ装着により保持が確実。また、取り外すことにより、チューブ離脱が容易。無電解ニッケルめっき付き。
  • ボディ:無電解ニッケルめっき付き。
  • ガスケット:軽い締付トルク。確実なシール。
  • ワンタッチ管継手。

製品仕様

チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ(外径/内径)φ2/φ1.2
使用流体空気、水注1)
最高使用圧力1MPa注2)
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, φ3.2, φ4
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)

注1)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注2)チューブ使用時は、チューブの最高使用圧力を適用してください。

構成部品

番号部品名材質備考
1スリーブC3604無電解ニッケルめっき
2スタッドC3604無電解ニッケルめっき
3バーブエルボC3604無電解ニッケルめっき
4ガスケットNBR、SUS304-

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじ・チューブ接続形状

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M3
[エルボ(バーブ)] バーブエルボ
SUS304+NBR
なし
0.5
10個
M3
[エルボ(バーブ)] バーブエルボ
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
0.5
10個
M5
[エルボ(バーブ)] バーブエルボ(H)
SUS304+NBR
なし
0.8
10個
M5
[エルボ(バーブ)] バーブエルボ(H)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
6日目
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
689
( 758 )
39日目

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小型、工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブエルボ M-3ALU-2 M-5ALHU-2
ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2
ミニチュア管継手 Mシリーズ レジューサ M-32R-2 M-04R-2
ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ
補助機器TAC継手UER U エルボ
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
メーカーSMCSMCSMCコガネイコガネイSMC
通常価格644-292 -536 -4,264 -5,609 -227 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続その他ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
適用チューブ外径(φ)2221.81.8-
接続ねじMM-MMM
材質C3604C3604C3604ステンレスステンレスC3604BD
適用チューブ内径(φ)1.21.21.2---

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング