メカニカル部品技術窓口
SMC社のくい込み管継手。【特長】・軟質銅管使用可能。・方向性のない金属スリーブ。・外傷に強いスリーブ...
詳細を確認

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | H1 (六角対辺) | H2 (六角対辺) | L | M | 有効断面積 mm2 | 取付穴 | 取付板厚 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DE04-00 | 10 | 10 | 47.5 | 15 | 4 | 9 | 4以下 | 29 |
| 6 | DE06-00 | 12 | 12 | 50.5 | 16 | 11 | 11 | 4以下 | 43 |
| 8 | DE08-00 | 14 | 14 | 52.5 | 16 | 20 | 13 | 6以下 | 62 |
| 10 | DE10-00 | 17 | 17 | 55.5 | 17 | 34 | 15 | 7以下 | 93 |
| 12 | DE12-00 | 19 | 19 | 56.5 | 17 | 51 | 17 | 7以下 | 112 |
| 適用チューブ材質 | ナイロンチューブ・ソフトナイロンチューブ・軟質銅管(C1220T-O) | |
|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 | |
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 10MPa | |
| 使用流体 | 空気 | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤注1) | シール剤なしまたはシール剤付 | |
注1)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
| 本体 | C3604、C3771BE |
|---|---|
| ナット | C3604 |
| スリーブ | C2700 |
方向性のないスリーブ
スリーブに方向性がなく、入れまちがいによる作業ロスや事故の心配がない。
外傷に強いスリーブ
スリーブの喰い込みがシングルだから、エッジ部が強固で外傷によって簡単に機能を損なうことがない。
小さな圧力損失
インサート部のない構造だから、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れる。
機種とサイズを幅広くシリーズ化
形式はスイベル形を含めて10機種。適用管外径もφ4~12(外径4~12mm)まで5種類と幅広くシリーズ化され、幅広い用途に適用可能。
SMC社のくい込み管継手。
【特長】
・軟質銅管使用可能。
・方向性のない金属スリーブ。
・外傷に強いスリーブ。
・小さな圧力損失。
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
4.8通常価格(税別):928円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフユニオン
5通常価格(税別):900円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
4.7通常価格(税別):190円~