17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ サービスチーズユニオン DY

通常単価(税別)
352773
税込単価
387850
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のくい込み管継手。【特長】・軟質銅管使用可能・方向性のない金属スリーブ・外傷に強いスリーブ・小...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サービスチーズユニオン:DYの外形図

製品仕様

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H1
(六角対辺)
H2
(六角対辺)
L1L2M※A有効断面積
mm2
質量
g
41/8DY04-01101023.5171536.56.932
1/4DY04-021940
61/8DY06-01101223.5171636.51636
1/4DY06-021942
3/8DY06-031426.52242.266
81/8DY08-01121424.5181638.53244
1/4DY08-022139.551
3/8DY08-031426.52242.269
101/4DY10-02141726.5231743.55670
3/8DY10-032242.277
1/2DY10-041728.52747.3116
121/4DY12-02171928.5251747.562106
3/8DY12-032647.2112
1/2DY12-042747.3119

※Rねじのねじ込み後の参考寸法

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンチューブ・ソフトナイロンチューブ・軟質銅管(C1220T-O)
適用チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力10MPa
使用流体空気
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤注1)シール剤なしまたはシール剤付

注1)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

材質

本体C3604、C3771BE
ナットC3604
スリーブC2700

商品特長詳細

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズ共通の仕様(参考)

方向性のないスリーブ
スリーブに方向性がなく、入れまちがいによる作業ロスや事故の心配がない。
外傷に強いスリーブ
スリーブの喰い込みがシングルだから、エッジ部が強固で外傷によって簡単に機能を損なうことがない。
小さな圧力損失
インサート部のない構造だから、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れる。
機種とサイズを幅広くシリーズ化
形式はスイベル形を含めて10機種。適用管外径もφ4~12(外径4~12mm)まで5種類と幅広くシリーズ化され、幅広い用途に適用可能。

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

接続ねじ

表面処理

シール剤

最小発注数量
4
1/8
なし
なし
10個
4
1/8
なし
シール剤付
10個
4
1/4
なし
なし
1個
6
1/8
なし
なし
10個
6
1/8
なし
シール剤付
10個
6
1/4
なし
なし
10個
6
1/4
なし
シール剤付
10個
6
3/8
なし
なし
10個
6
3/8
なし
シール剤付
10個
8
1/8
なし
なし
10個
8
1/8
ニッケルメッキ
なし
10個
8
1/4
なし
なし
1個
8
1/4
なし
シール剤付
10個
8
3/8
なし
なし
10個
10
1/4
なし
なし
1個
10
1/4
なし
シール剤付
10個
10
3/8
なし
なし
10個
10
1/2
なし
なし
10個
12
1/4
なし
なし
10個
12
3/8
なし
なし
10個
12
3/8
なし
シール剤付
10個
12
1/2
なし
なし
10個
12
1/2
なし
シール剤付
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
6日目
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
6日目
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
6日目
497
( 547 )
6日目
529
( 582 )
6日目
435
( 479 )
6日目
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
6日目
514
( 565 )
6日目
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
566
( 623 )
6日目
562
( 618 )
6日目
703
( 773 )
6日目
739
( 813 )
6日目
739
( 813 )
6日目
752
( 827 )
6日目
738
( 812 )
6日目
773
( 850 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のくい込み管継手。
【特長】
・軟質銅管使用可能
・方向性のない金属スリーブ
・外傷に強いスリーブ
・小さな圧力損失
【用途】
・めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ サービスチーズユニオン DYのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内設備(空圧機器)付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
社内設備の内製化に伴い、新増設はもとより保全にも既存部品を踏襲(佳品に限り)、自社手配する必要に迫られ購入しました。型番...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手に、金属(SUS、銅管など)チューブは接続可能か?
A
KQ/KQB/KQGのワンタッチ管継手やKFインサート管継手は、金属チューブに対応していません。
SMCの継手で金属チューブに対応しているのは、軟質銅管のみ対応ですが、くい込み管継手(H・DL・L・LLシリーズ)です。
Qインサート管継手KFシリーズと、くい込み管継手の違いを教えて下さい。
A
スリーブで締付けて、チューブを保持する仕組みは共通です。
インサート管継手は、インサート機構による内外径保持で樹脂チューブに対しても漏れにくく、
さらにインサート部で内径を広げず装着するため配管装着が容易で、様々なチューブ材質でも保持が確実です。
くい込み管継手は、インサート部のない構造により、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れます。
くい込み管継手は、軟質銅管にも使用できます。
(注)KFシリーズはチューブ外径だけでなく、チューブ内径のサイズに合った型式選定が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ サービスチーズユニオン DY
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ 両口チーズユニオン DT
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ エルボユニオン DL
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ スイベルエルボ L
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ ハーフユニオン H
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ スイベルロングエルボ LL
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格352-373 -218 -389 -113 -401 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類チーズチーズエルボエルボストレートエルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
スリーブ材質C2700C2700C2700C2700C2700C2700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング