メカニカル部品技術窓口
SMC社のくい込み管継手。【特長】・軟質銅管使用可能・方向性のない金属スリーブ・外傷に強いスリーブ・小...
詳細を確認

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ R | 型番 | H1 (六角対辺) | H2 (六角対辺) | L1 | L2 | M | ※A | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/8 | DT04-01 | 10 | 10 | 23.5 | 17 | 15 | 19.6 | 5.7 | 33 |
| 1/4 | DT04-02 | 19 | 40 | |||||||
| 6 | 1/8 | DT06-01 | 10 | 12 | 23.5 | 17 | 16 | 19.6 | 14 | 35 |
| 1/4 | DT06-02 | 19 | 44 | |||||||
| 3/8 | DT06-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 70 | ||||
| 8 | 1/8 | DT08-01 | 12 | 14 | 24.5 | 18 | 16 | 21.6 | 25 | 45 |
| 1/4 | DT08-02 | 21 | 22.6 | 52 | ||||||
| 3/8 | DT08-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 73 | ||||
| 10 | 1/4 | DT10-02 | 14 | 17 | 26.5 | 23 | 17 | 25.8 | 49 | 72 |
| 3/8 | DT10-03 | 22 | 24.5 | 78 | ||||||
| 1/2 | DT10-04 | 17 | 28.5 | 27 | 29.4 | 120 | ||||
| 12 | 1/4 | DT12-02 | 17 | 19 | 28.5 | 25 | 17 | 29.6 | 55 | 106 |
| 3/8 | DT12-03 | 26 | 30.3 | 111 | ||||||
| 1/2 | DT12-04 | 27 | 29.4 | 120 |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
| 適用チューブ材質 | ナイロンチューブ・ソフトナイロンチューブ・軟質銅管(C1220T-O) | |
|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 | |
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 10MPa | |
| 使用流体 | 空気 | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤注1) | シール剤なしまたはシール剤付 | |
注1)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
| 本体 | C3604、C3771BE |
|---|---|
| ナット | C3604 |
| スリーブ | C2700 |
方向性のないスリーブ
スリーブに方向性がなく、入れまちがいによる作業ロスや事故の心配がない。
外傷に強いスリーブ
スリーブの喰い込みがシングルだから、エッジ部が強固で外傷によって簡単に機能を損なうことがない。
小さな圧力損失
インサート部のない構造だから、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れる。
機種とサイズを幅広くシリーズ化
形式はスイベル形を含めて10機種。適用管外径もφ4~12(外径4~12mm)まで5種類と幅広くシリーズ化され、幅広い用途に適用可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
434円 ( 477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
429円 ( 472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 6日目 |
373円 ( 410円 ) | 6日目 |
385円 ( 424円 ) | 6日目 |
497円 ( 547円 ) | 6日目 |
481円 ( 529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 6日目 |
435円 ( 479円 ) | 6日目 |
514円 ( 565円 ) | 6日目 |
619円 ( 681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
776円 ( 854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
739円 ( 813円 ) | 6日目 |
739円 ( 813円 ) | 6日目 |
738円 ( 812円 ) | 6日目 |
773円 ( 850円 ) | 6日目 |
SMC社のくい込み管継手。
【特長】
・軟質銅管使用可能
・方向性のない金属スリーブ
・外傷に強いスリーブ
・小さな圧力損失
【用途】
・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

潤工社
ジュンロン黄銅製継手スリーブ(樹脂)
4.7通常価格(税別):18円~