17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブサイズ 外径(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ チーズユニオン DT

通常単価(税別)
383800
税込単価
421880
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のくい込み管継手。【特長】・軟質銅管使用可能・方向性のないスリーブ・外傷に強いスリーブ・小さな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チーズユニオン:DTの外形図

製品仕様

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

 
適用チューブ外径
mm
型番H1
(六角対辺)
H2
(六角対辺)
LM有効断面積
mm2
質量
g
4DT04-00101023.5155.732
6DT06-00101223.5161436
8DT08-00121424.5162547
10DT10-00141726.5174970
12DT12-00171928.5175570

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンチューブ・ソフトナイロンチューブ・軟質銅管(C1220T-O)
適用チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力10MPa
使用流体空気
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤注1)シール剤なしまたはシール剤付

注1)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

材質

本体C3604、C3771BE
ナットC3604
スリーブC2700

商品特長詳細

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズ共通の仕様(参考)

方向性のないスリーブ
スリーブに方向性がなく、入れまちがいによる作業ロスや事故の心配がない。
外傷に強いスリーブ
スリーブの喰い込みがシングルだから、エッジ部が強固で外傷によって簡単に機能を損なうことがない。
小さな圧力損失
インサート部のない構造だから、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れる。
機種とサイズを幅広くシリーズ化
形式はスイベル形を含めて10機種。適用管外径もφ4~12(外径4~12mm)まで5種類と幅広くシリーズ化され、幅広い用途に適用可能。

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

表面処理

最小発注数量
4
なし
10個
6
なし
10個
8
なし
10個
10
なし
10個
12
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のくい込み管継手。
【特長】
・軟質銅管使用可能
・方向性のないスリーブ
・外傷に強いスリーブ
・小さな圧力損失
・機種とサイズを幅広くシリーズ化
【用途】
・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ チーズユニオン DTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手に、金属(SUS、銅管など)チューブは接続可能か?
A
KQ/KQB/KQGのワンタッチ管継手やKFインサート管継手は、金属チューブに対応していません。
SMCの継手で金属チューブに対応しているのは、軟質銅管のみ対応ですが、くい込み管継手(H・DL・L・LLシリーズ)です。
Qインサート管継手KFシリーズと、くい込み管継手の違いを教えて下さい。
A
スリーブで締付けて、チューブを保持する仕組みは共通です。
インサート管継手は、インサート機構による内外径保持で樹脂チューブに対しても漏れにくく、
さらにインサート部で内径を広げず装着するため配管装着が容易で、様々なチューブ材質でも保持が確実です。
くい込み管継手は、インサート部のない構造により、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れます。
くい込み管継手は、軟質銅管にも使用できます。
(注)KFシリーズはチューブ外径だけでなく、チューブ内径のサイズに合った型式選定が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ チーズユニオン DT
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ 隔壁用ユニオン DE
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ 両口チーズユニオン DT
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ ハーフユニオン H
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ エルボユニオン DL
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ スイベルエルボ L
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格383-269 -373 -113 -218 -389 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類チーズ隔壁ユニオンチーズストレートエルボエルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
スリーブ材質C2700C2700C2700C2700C2700C2700

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング