17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ ハーフユニオン H

通常単価(税別)
113439
税込単価
124483
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のくい込み管継手。【特長】・方向性のない金属スリーブの締付け継手。・外傷に強いスリーブ。・小さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハーフユニオン:Hの外形図

製品仕様

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズの構造

 
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H1
(六角対辺)
H2
(六角対辺)
LM※A有効断面積
mm2
質量
g
41/8H04-01101024.21521.1410
1/4H04-021428.623.117
61/8H06-01101224.21621.11112
1/4H06-021428.623.119
3/8H06-03173024.831
81/8H08-01121424.21621.12016
1/4H08-021428.623.121
3/8H08-03173024.830
101/4H10-02141728.61723.13428
3/8H10-03173024.837
1/2H10-042233.225.953
121/4H12-02171929.61724.15130
3/8H12-03173024.839
1/2H12-042233.225.959
  • ※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンチューブ·ソフトナイロンチューブ·軟質銅管(C1220T-O)
適用チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力10MPa
使用流体空気
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤注1シール剤なしまたはシール剤付

注1)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

材質

本体C3604、C3771BE
ナットC3604
スリーブC2700

商品特長詳細

くい込み管継手H・DL・L・LLシリーズ共通の仕様(参考)

方向性のないスリーブ

スリーブに方向性がなく、入れまちがいによる作業ロスや事故の心配がない。

外傷に強いスリーブ

スリーブの喰い込みがシングルだから、エッジ部が強固で外傷によって簡単に機能を損なうことがない。

小さな圧力損失

インサート部のない構造だから、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れる。

機種とサイズを幅広くシリーズ化

形式はスイベル形を含めて10機種。適用管外径もφ4~12(外径4~12mm)まで5種類と幅広くシリーズ化され、幅広い用途に適用可能。

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

接続ねじ

表面処理

シール剤

最小発注数量
4
1/8
なし
なし
10個
4
1/8
ニッケルメッキ
なし
10個
4
1/8
なし
シール剤付
10個
4
1/4
なし
なし
10個
4
1/4
なし
シール剤付
10個
6
1/8
なし
なし
10個
6
1/8
ニッケルメッキ
なし
10個
6
1/8
なし
シール剤付
10個
6
1/8
ニッケルメッキ
シール剤付
10個
6
1/4
なし
なし
10個
6
1/4
ニッケルメッキ
なし
1個
6
1/4
なし
シール剤付
10個
6
3/8
なし
なし
10個
6
3/8
なし
シール剤付
10個
6
3/8
ニッケルメッキ
シール剤付
10個
8
1/8
なし
なし
10個
8
1/8
なし
シール剤付
10個
8
1/8
ニッケルメッキ
シール剤付
10個
8
1/4
なし
なし
10個
8
1/4
ニッケルメッキ
なし
10個
8
1/4
なし
シール剤付
10個
8
3/8
なし
なし
10個
8
3/8
なし
シール剤付
10個
10
1/4
なし
なし
10個
10
1/4
ニッケルメッキ
なし
10個
10
1/4
なし
シール剤付
10個
10
3/8
なし
なし
10個
10
3/8
なし
シール剤付
10個
10
1/2
なし
なし
10個
10
1/2
なし
シール剤付
10個
12
1/4
なし
なし
10個
12
1/4
なし
シール剤付
10個
12
3/8
なし
なし
10個
12
3/8
ニッケルメッキ
なし
10個
12
3/8
なし
シール剤付
10個
12
1/2
なし
なし
10個
12
1/2
なし
シール剤付
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
6日目
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
6日目
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
6日目
243
( 267 )
19日目
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
6日目
209
( 230 )
9日目
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
6日目
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
6日目
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
6日目
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
6日目
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
6日目
333
( 366 )
6日目
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のくい込み管継手。
【特長】
・方向性のない金属スリーブの締付け継手。
・外傷に強いスリーブ。
・小さな圧力損失。
・軟質銅管使用可能。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ ハーフユニオン Hのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
油配管の接続部に使用
5
満足度:5.0
油漏れ部の補修で使用しました。 緊急を要していたので、即納可能なこの管継手にしましたが思っていたよりしっかりしたもので暫...もっと読む
1人が参考にしています。
補修用
3
満足度:3.0
補修用にて当部品を発注しました。耐久性、漏れ具合等 において問題ないことを確認しました。今後ともこのモデルに 切り替えて...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダ−
4
満足度:4.0
油圧式シリンダ−部品が 破損したので こちら使用しました 問題なく使えました
0人が参考にしています。
接手の検証用として
3
満足度:3.0
試作品に使うため、接手の検証用として使用しました。選定理由は試作品の使用場所が溶接作業場所なので、樹脂製のチューブが使え...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手に、金属(SUS、銅管など)チューブは接続可能か?
A
KQ/KQB/KQGのワンタッチ管継手やKFインサート管継手は、金属チューブに対応していません。
SMCの継手で金属チューブに対応しているのは、軟質銅管のみ対応ですが、くい込み管継手(H・DL・L・LLシリーズ)です。
Qインサート管継手KFシリーズと、くい込み管継手の違いを教えて下さい。
A
スリーブで締付けて、チューブを保持する仕組みは共通です。
インサート管継手は、インサート機構による内外径保持で樹脂チューブに対しても漏れにくく、
さらにインサート部で内径を広げず装着するため配管装着が容易で、様々なチューブ材質でも保持が確実です。
くい込み管継手は、インサート部のない構造により、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れます。
くい込み管継手は、軟質銅管にも使用できます。
(注)KFシリーズはチューブ外径だけでなく、チューブ内径のサイズに合った型式選定が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ ハーフユニオン H
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ スイベルエルボ L
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ エルボユニオン DL
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ スイベルロングエルボ LL
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ メスユニオン DHF
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ 隔壁用メスユニオン DEF
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格113-389 -218 -401 -157 -292 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートエルボエルボエルボストレート隔壁ユニオン
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRcRc
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
スリーブ材質C2700C2700C2700C2700C2700C2700

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング