17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 硬度(ショアA)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フートマウント KN-Aタイプ

通常単価(税別)
3871,468
税込単価
4261,615
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来品に比べ、床を汚しにくくなりました。床への締結が不要なので容易に設置できます。小型機器の簡易防振に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フートマウント KN-Aタイプ 外形図

製品仕様

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。ゴム材質はクロロプレンゴム配合硬さ45(KN-20A・30A)、47(KN-40A・50A)とします。

規格表

フートマウント KN-Aタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

硬度

(ショアA)

使用荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
~300
M6
11
83
45
0~120
160
20
10
1個
301~700
M8
15
110
45
0~220
340
30
10
1個
701~2500
M8
20
190
47
0~490
740
40
10
1個
701~2500
M10
25
270
47
0~740
1200
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来品に比べ、床を汚しにくくなりました。
床への締結が不要なので容易に設置できます。小型機器の簡易防振に最適です。
従来のKNシリーズに比べて床を汚しにくくなりました。
【特長】
・同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいのでよりよい防振防音効果が得られます。
・床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性の良い構造になっています。
・アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
・色の移行しにくい特殊ゴムを使用しているので、床を汚しにくくなっています。
【用途】
・パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他計量機械

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フートマウント KN-Aタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種治具のアジャストに使用しています
5
満足度:5.0
治具のアジャストに使用していますが、振動、防音効果に優れすべり止めにもなって助かっています。お勧めです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フートマウント KN-Aタイプ
高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ
クラタイト
高さ一定丸形防振ゴム
低振動数形防振ゴム
クッションゴム・ゴムスプリング
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格387-1,480 -56 -1,263 -1,150 -306 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振ブッシュ
材質非移行性クロロプレン天然ゴム合成ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状片端おねじ片端おねじ片端めねじ両端おねじ片端おねじ通し穴
使用用途防振クッション/防振/除振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振/除振

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト