メカニカル部品技術窓口
取り付けボルト穴が片方に3箇所ある形式で、取り付け面に制限があり、一方向からしか取り付けられない箇所に...
詳細を確認
| 型番 | 取付ボルトの呼び | 軸受 | 軸受箱の呼び番号 | ユニットの質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | |||||
| Cr | Cor | |||||
| UCFK204 | M8 | UC204 | 12.8 | 6.6 | FK204 | 0.55 |
| UCFK205 | M8 | UC205 | 14 | 7.9 | FK205 | 0.66 |
| UCFK206 | M8 | UC206 | 19.6 | 11.3 | FK206 | 0.93 |
| UCFK207 | M8 | UC207 | 25.9 | 15.4 | FK207 | 1.3 |
備考:グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。
| 型番 | 軸径 (mm) | 主要寸法(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | L | L1 | A | J | J1 | J2 | N | A1 | A2 | A0 | B | S | ||
| UCFK204 | 20 | 110 | 52 | 62 | 52 | 25.5 | 42 | 32 | 27 | 10 | 13 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 |
| UCFK205 | 25 | 116 | 52 | 68 | 56 | 27 | 45 | 34 | 27 | 10 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 |
| UCFK206 | 30 | 130 | 55 | 78 | 65 | 31 | 50 | 40 | 29 | 10 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 |
| UCFK207 | 35 | 144 | 62 | 90 | 70 | 34 | 55 | 46 | 32 | 10 | 15 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 |
取り付けボルト穴が片方に3箇所ある形式で、取り付け面に制限があり、一方向からしか取り付けられない箇所に適しております



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,698円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~

NTN
鋳鉄製角フランジ形
4.5通常価格(税別):1,837円~