17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Line5 ストラットプロファイル5 40X20(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Line5 ストラットプロファイル5 40X20(1列溝X2列溝 4面溝)(SPH)

販売終了

型番

L5-SPH4020B-3M

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】 Line 5シリーズ 40mm・20mmのアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

フレーム形状
長方形
フレームシリーズ
IMAO (item) Line 5
基準フレーム幅(mm)
20
フレームサイズ
40×20
溝面種類
4面溝
表面処理
黒アルマイト
フレーム溝数
1列溝×2列溝
長さ【定尺】(mm)
3000
長さ-カット品(mm)
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト