換気扇カバー(ステンレス製)

換気扇カバー(ステンレス製)
通常単価:
2,800円~
通常出荷日:
4日目

丈夫なステンレス製で、錆に強い

■ステンレス(SUS304 2B仕上げ/SUS430 BA仕上げ) 0.4mm厚
【用途】 換気扇の屋外用カバーとして

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KF-65206
KF-65256
KF-65306
KS-65205
KS-65255
KS-65305
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
材質 特記事項 JANコード

2,800円

1個

4日目

200角SUS4302B仕上げ4941144652068

3,040円

1個

4日目

250角SUS4302B仕上げ4941144652563

3,520円

1個

4日目

300角SUS4302B仕上げ4941144653065

3,360円

1個

4日目

200角SUS304BA仕上げ4941144652051

3,840円

1個

4日目

250角SUS304BA仕上げ4941144652556

4,480円

1個

4日目

300角SUS304BA仕上げ4941144653058

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 換気口 換気口種類 フードカバー

換気扇カバー(ステンレス製)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 経年劣化した換気扇カバーの取替え2019/07/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    経年劣化したプラスチック製換気扇カバーを取替えました。ステンレス製で長持ちしそうで,価格的にもいいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)