17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS

通常単価(税別)
7,04410,668特別価格
税込単価
7,74811,735特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【棚柱をセット品にしました】1セットで棚板6枚が設置できます。※棚板は別途ご用意ください。■セット内容...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

フラッシュ棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図1

棚柱の外形図

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図2

棚受の外形図
単位mm

フィット棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図3

棚柱の外形図

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図4

棚受の外形図
単位mm

SUS棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図5

棚柱の外形図

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 外形図6

棚受の外形図
単位mm

規格表

フラッシュ棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 規格表

棚柱:アルミ押出し材アルマイト仕上 化粧カバー:硬質塩化ビニル 棚受本体:バネ鋼 板厚:0.7mm スズコバルト合金メッキ
棚受ラバー:エラストマー エンドキャップ:エラストマー ビス:皿木φ2.7×L25(ユニクロメッキ)

フィット棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 規格表

棚柱:SUS430 板厚:0.8mm No.4仕上/ホワイト焼付塗装 棚受:SUS304 板厚:1.0mm No.4仕上/ホワイト焼付塗装
ビス:SUS430皿木φ3.1×L32(WSET用は頭部ホワイト塗装)

SUS棚柱セット

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 規格表

棚柱:SUS430 板厚:0.8mm No.4仕上/ホワイト焼付塗装 棚受:SUS304 板厚:0.8mm ヘアライン仕上/ホワイト焼付塗装
ビス:SUS430皿木φ3.1×L32(WSET用は頭部ホワイト塗装)

使用例

フラッシュ棚柱セットの取付手順

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 取付手順1

フィット棚柱セットの取付手順

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 取付手順2

SUS棚柱セットの取付手順

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS 取付手順3

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • サイズ(mm)

  • 色/仕上げ

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

サイズ

(mm)

色/仕上げ

仕様

JANコード

最小発注数量
アルミ
1820
ブラック
フラッシュ
4941144501113
1個
アルミ
1820
ホワイト
フラッシュ
4941144502127
1個
アルミ
1820
ナチュラルブラウン
フラッシュ
4941144503131
1個
ステンレス
1819
ステンレスNo.4仕上
SUS
4941144721016
1個
ステンレス
1819
ホワイト
SUS
4941144721115
1個
ステンレス
1820
ステンレスNo.4仕上
フィット
4941144901111
1個
ステンレス
1820
ホワイト
フィット
4941144901128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6689,621
( 10,583 )
4日目
10,6689,621
( 10,583 )
4日目
10,6689,621
( 10,583 )
4日目
7,3566,951
( 7,646 )
4日目
10,1679,166
( 10,083 )
4日目
7,0446,650
( 7,315 )
4日目
9,6748,727
( 9,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【棚柱をセット品にしました】

1セットで棚板6枚が設置できます。
※棚板は別途ご用意ください。

■セット内容
・棚柱×4本 ・棚受×24個 ・取付ビス×1式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚柱セット フラッシュ/フィット/SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS
棚柱(FC-1751・ステンレス製)
ステン300番棚柱
ヴィトリス棚柱 640.010 型
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EBN-90型
ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型
メーカーサヌキタキゲン製造スリーナイン島野スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,044-420 -7,943 -15,7024,928 -629 -
通常出荷日4日目5日目3日目〜3日目4日目在庫品1日目〜
種類棚柱棚柱棚柱棚柱関連部品棚柱
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング