17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REカウンターブラケット(鉄製)

通常単価(税別)
3,5235,682
税込単価
3,8756,250
通常出荷日:4日目

【補強の出っ張りが少ないスマートなデザイン。安全耐荷重100kgのカウンターブラケット】スマートなデザ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

REカウンターブラケット(鉄製) 外形図

規格表

REカウンターブラケット(鉄製) 規格表

材料 鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ
壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)
天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

特記事項

JANコード

最小発注数量
210×290×32
取付穴数(壁側×天板側):3/4ヶ所
4941144749010
1個
245×340×32
取付穴数(壁側×天板側):4/4ヶ所
4941144749027
1個
280×390×32
取付穴数(壁側×天板側):4/4ヶ所
4941144749034
1個
350×490×32
取付穴数(壁側×天板側):4/4ヶ所
4941144749041
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,523
( 3,875 )
4日目
4,158
( 4,574 )
4日目
4,904
( 5,394 )
4日目
5,682
( 6,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【補強の出っ張りが少ないスマートなデザイン。安全耐荷重100kgのカウンターブラケット】

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
【用途】 キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など

【材料】 鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ
【厚み(t)】 3.0(補強:4.5)
【安全耐荷重/1本】 100kg
壁 側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)
天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REカウンターブラケット(鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REカウンターブラケット(鉄製)
カウンターブラケット(白・黒)
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型
タボ棚ローレット 男
SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒)
棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
メーカーサヌキ八幡ねじスガツネ工業丸喜金属本社SOWAスガツネ工業
通常価格3,523-1,381 -25,579 -19,5652,327 -18,948
通常出荷日4日目4日目3日目5日目5日目3日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受アーム棚受アーム棚受ダボ棚受アーム棚受ダボ棚受
材質スチールスチールステンレス真鍮スチールスチール
色/仕上げホワイト粉体塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト