17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレセント DC-770

通常単価(税別)
2,4162,504
税込単価
2,6582,754
通常出荷日:2日目

交換用のクレセント(締め金具)ですシングルロック・クレセント材質:亜鉛ダイカスト,仕上げ:サチライトク...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,504
    ( 2,754 )
    2日目
    2,416
    ( 2,658 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    交換用のクレセント(締め金具)です
    シングルロック・クレセント
    材質:亜鉛ダイカスト,仕上げ:サチライトクロム
    ※左右勝手をご指定ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クレセント DC-770のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    制御基板のカバーに使用
    4
    満足度:4.0
    制御基板のカバーに取り付けて使用しています。今まで使用していたものが壊れてしまったので、ウェブサイトで検索をして交換用に...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレセント DC-770
    No.489 クレセント
    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応
    ALSOK LOCK 総合警備
    デジタルドアロックID-502TAB
    デジタルドアロックID-202TAB
    メーカー中西産業ベストバッファロー日本ロックサービスロックマンジャパンロックマンジャパン
    通常価格2,416-2,117 -9,0443,70128,38018,857
    通常出荷日2日目3日目1日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト