17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ【2個入り】

通常単価(税別)
9,865特別価格
税込単価
10,852特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ポリカ空中ボードは空気層を持つ中空構造ですので、断熱効果が大きく、ご使用に最適です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番カラー板サイズ
KTP2194W-1透明約910mm×2100mm×4mm厚
KTP02194W-2ブラウンスモーク約910mm×2100mm×4mm厚

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
透明
4535395008738
1パック

2個入り

ブラウンスモーク
4535395008745
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8657,813
( 8,594 )
1日目
9,8657,813
( 8,594 )
2日目

詳細情報

基本情報

ポリカ空中ボードは空気層を持つ中空構造ですので、断熱効果が大きく、ご使用に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ
ポリカ中空ボード 梱包タイプ
ポリカ中空ボード
塗装パネル-丸穴タイプ-
スタンダードパネル 木製ボード (カット品)
塗装パネル-換気穴付タイプ-
メーカーミスミSUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格9,8652,588 -474 ----
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜9日目〜5日目
材質樹脂樹脂樹脂スチール合板スチール
幅(mm)910-----
長さ(mm)2100-----
厚み(mm)44----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング