17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

EPDM スポンジロール巻

通常単価(税別)
10,59023,353
税込単価
11,64925,688
通常出荷日:1日目~5日目

・撥水性・耐候性・防音性に優れた500mm幅と1M幅のロールタイプ。・両面被膜タイプの独自製法非移行性...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質サイズ
SREP053-10EPDM約3mm×500mm×10M巻
SREP055-10EPDM約5mm×500mm×10M巻
SREP0510-5EPDM約10mm×500mm×5M巻
SREP103-10EPDM約3mm×1000mm×10M巻
SREP105-10EPDM約5mm×1000mm×10M巻
SREP110-5EPDM約10mm×1000mm×5M巻

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
3
500
10000
4977720011325
1個
5
500
10000
4977720011332
1個
10
500
5000
4977720011349
1個
3
1000
10000
4977720011264
1個
5
1000
10000
4977720011271
1個
10
1000
5000
4977720011288
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目
13,700
( 15,070 )
5日目
14,253
( 15,678 )
3日目
17,514
( 19,265 )
5日目
23,353
( 25,688 )
5日目
19,527
( 21,480 )
5日目

詳細情報

基本情報

・撥水性・耐候性・防音性に優れた500mm幅と1M幅のロールタイプ。
・両面被膜タイプの独自製法非移行性EDPM幅広スポンジ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDM スポンジロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDM スポンジロール巻
GRゴム(天然)ロール巻黒
アイテック再生ゴム
EPDMスポンジ
EPDMスポンジロール
EPDM スポンジ角紐
メーカートラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,590-307 -160 -13,50017,389 -5,833 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目〜4日目1日目1日目〜
分類スポンジゴムゴムスポンジエチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質エチレン(EPDM)天然ゴム(NR)再生ゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレン(EPDM)エチレン(EPDM)
接着・テープ有無なし--なしシール無シール無
---
1P入数(ヶ)111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング