メカニカル部品技術窓口
【特長】・水平に配置したマグネットと、グラスファイバー製の板ばねの採用により常に安定した各種類のワーク...
詳細を確認
| - | CS-1 | CS-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| ばね角度(θ°) | 15 | |||
| 入力電圧AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 許容電流(mA) | 160 | 90 | 600 | 280 |
| 入力周波数(Hz) | 50又は60 | |||
| 振動機質量(kg) | 3.8 | 10.0 | ||
| 駆動波形 | 全波 | |||
| 塗装色 | 本体ベース:日塗工S2-1034 サイドプレート(カバー):日塗工S3-309 | |||
| 適用コントローラ | MFC-S3B | |||
| - | CS-1 | CS-2 |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 500 |
| 幅(mm) | 45 | 60 |
| 厚(mm) | 15~20 | 15~20 |
| 質量(kg) | 1 | 2 |


【特長】
・水平に配置したマグネットと、グラスファイバー製の板ばねの採用により常に安定した各種類のワーク搬送が可能。
・駆動部と取付架台の間に継ぎばねを介して固定するので、架台への反力が軽減されます。
・特に、薄物ワークに最適です。
・架台へはゴム脚を介して取り付けますので、反力は非常に少なく、高速でワークを大量に搬送する場合に有効な振動を発生します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
0通常価格(税別):37,279円~

シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0通常価格(税別):66,326円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~