メカニカル部品技術窓口
【特長】・各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップラン...
詳細情報を確認する


軸端詳細図

図1~5の取付穴詳細図
| 適用規格 | JEC-2137-2000 JIS C 4213 2014 |
|---|---|
| 効率クラス | IE3(プレミアム効率) |
| 外被構造 | 全閉外扇形 |
| 保護構造 | IP44 |
| 形状 | 脚取付形およびフランジ取付形 |
| 出力 | 【2極】0.2~55kW 【4極】0.2~55kW 【6極】0.2~45kW |
| 電圧 | 200/200/220/400/400/440V |
| 周波数 | 50/60/60/50/60/60Hz |
| 定格 | S1(連続〉 |
| 耐熱クラス | 155(F)0.2kW、0.4kWは120(E)または130(B) |
| 温度上昇限度 | Bライズ |
| 周囲温度 | -20~+40℃ |
| 相対湿度 | 85%RH以下 |
| 標高 | 1,000m以下 |
| 回転方向 | 連結側から見て反時計万向(CCW) |
| 始動方式 | 全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) |
| 主端子箱 | 【取付位置】負荷側から見て左側 【ケーブル引込口】下向き(全機種90度毎に変更可能) |
| 軸受の種類 | 転がり軸受(グリース封入形) |
| 潤滑剤 | マルテンプSRL(リチウム系グリース) モービルポリレックスEM(ウレア系グリース) |
注)


注)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
551,385円 ( 606,524円 ) | 7日目 |
127,320円 ( 140,052円 ) | 7日目 |
46,292円 ( 50,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60,394円 ( 66,433円 ) | 7日目 |
【特長】
・各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております
・小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
DINレール取付用
5通常価格(税別):595円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
4通常価格(税別):3,320円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 42シリーズ
5通常価格(税別):3,720円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
5通常価格(税別):24,202円~

オリエンタルモーター
スピードコントローラ単体
5通常価格(税別):10,634円

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~