17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N

通常単価(税別)
636906
税込単価
700997
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。・アルミ製で軽量です。・アルマイト...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N 外形図

製品仕様

  • 材質:
    本体/アルミニウム合金押出材(A6061)
    軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
    ブッシュ/ポリアセタール(POM)
  • 表面仕上:アルマイト処理
  • 従来品B-500とは改良のため板厚、軸中心位置が異なります。

規格表

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N 規格表

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

カラー

RoHS?最小発注数量
60.1~70
63
65.1~85
80
4.5
シルバー
10
1個
60.1~70
63
55.1~65
62
4.5
シルバー
10
1個
40.1~50
47
45.1~55
48
4.5
シルバー
10
1個
40.1~50
47
35.1~45
36
4
ブラック
-
1個
40.1~50
47
35.1~45
36
4
シルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906
( 997 )
9日目
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
9日目
636
( 700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
・アルミ製で軽量です。
・アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
・軸はステンレス製です。
・左右兼用型です。
【用途】
・デザイン性を求める各種筐体。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N
ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)
ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)
冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型
冷蔵ショーケース用蝶番 500-612型 ソフトクロージング機構付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格636-955 -1,184 -13,174 -18,89716,000
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
材質アルミニウム合金押出材アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴めねじめねじめねじ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他その他なし(通常)なし(通常)その他その他

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング