17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N

通常単価(税別)
560656
税込単価
616722
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。・扉の開閉を感知します。【用途】・ドアの開閉感知...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 標準色:ブラック
  • 回路方式
    LE-132N-NC:1回路1接点ノーマルクローズ
    LE-132N-NO:1回路1接点ノーマルオープン
  • 定格:DC30V 10mA(抵抗負荷)
  • 使用温度範囲:-10~+70℃
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V)
  • 最小適用負荷:DC6V 0.1mA(参考値)
  • 耐電圧:AC500V1分間
  • 接点寿命:100,000回
  • 吸着力:19.6N以上
型番吸着時リード線色製品質量(g)
LE-132N-NCOFF赤・黒12
LE-132N-NOON黄・白12

注意・禁止事項

使用上の注意点

スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N 使用上の注意

スイッチ部に対し垂直方向に負荷を与えてください。水平方向の負荷が加わるとスイッチ破損の原因となります。

型番リスト

表示件数

回路方式

RoHS?最小発注数量
1回路1接点ノーマルクローズ
10
1個
1回路1接点ノーマルオープン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
9日目
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
・扉の開閉を感知します。
【用途】
・ドアの開閉感知。

※受板はC-74用が使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付マグネットキャッチ LE-132Nのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
ドアの検知SW用
5
満足度:5.0
ドアが閉まった時にON出来る簡単なSW付のマグネットです。オープン/クローズが指定出来るので組立も簡単です。線長がもう少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N
スイッチ付マグネットキャッチ
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ
メーカータキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造ミスミミスミ
通常価格560-6702,1301,4665,6801,478
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付
マグネットキャッチ形状二方向取付二方向取付垂直形面付垂直形面付二方向取付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~30~1515.1~3015.1~30
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング