17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 呼び幅(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 軸の種類

  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF

通常単価(税別)
9482,521特別価格
税込単価
1,0432,773特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

●材質・仕上げ・本体:ガラス繊維強化ナイロン66・ベアリング:スティール、ゴムシール

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンプラ・フランジアイドラー VFFの仕様

エンプラ・フランジアイドラー VFFの外観

エンプラ・フランジアイドラー VFFの外観

VFFの寸法図

VFFの寸法図

VFF-Wの寸法図

VFF-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
適用アイドラー軸
DfDeDaDbWw1s2呼び番号dDB標準アイドラー軸
[Z]→P.xxxx
VFF4015-6200484027-211566200×1103090.06Z6200-10・Z6200-12
VFF4020-6201484029-262086201×11232100.06Z6201-16・Z6201-22
VFF4035-6201W484029-4034.5106201×21232200.10Z6201W-22
VFF4520-6202534532-26207.56202×11535110.08Z6202-16・Z6202-22
VFF5025-620158502938312510.56201×11232100.08Z6201-22
VFF5030-6202W585032-363076202×21535220.15Z6202W-17・Z6202W-26
VFF5045-6202W585032-514514.56202×21535220.16Z6202W-17・Z6202W-26
VFF5065-6203W585037-716523.56203×21740240.19Z6203W-35
VFF6030-6202W68603241363076202×21535220.16Z6202W-17・Z6202W-26
VFF6515-62017365293821155.56201×11232100.09Z6201-16・Z6201-22
VFF7020-620280703242272086202×11535110.11Z6202-22
VFF7030-6202807032423730136202×11535110.13Z6202-22
VFF7050-6202W80703242575017.56202×21535220.21Z6202W-26
VFF7050-6203W80703747575016.56203×21740240.24Z6203W-27・Z6203W-35
VFF7530-620485754454373011.56204×12047140.19Z6204-22

材質・仕上げ

  • 本体:ガラス繊維強化ナイロン66
  • ベアリング:スティール、ゴムシール

型番リスト

表示件数

呼び幅

(mm)

外径

(φ)

軸の種類

軸(穴)径 d

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
40
ベアリング1個
10
~50
10
1個
20
40
ベアリング1個
12
~50
10
1個
34.5
40
ベアリング中心2個
12
~50
10
1個
20
45
ベアリング1個
15
~50
10
1個
25
50
ベアリング1個
12
~50
10
1個
30
50
ベアリング中心2個
15
~50
10
1個
45
50
ベアリング中心2個
15
~100
10
1個
65
50
ベアリング中心2個
17
~100
10
1個
30
60
ベアリング中心2個
15
~50
10
1個
15
65
ベアリング1個
12
~50
10
1個
20
70
ベアリング1個
15
~50
10
1個
30
70
ベアリング1個
15
~50
10
1個
50
70
ベアリング中心2個
15
~100
10
1個
50
70
ベアリング中心2個
17
~100
10
1個
30
75
ベアリング1個
20
~50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,292
( 1,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,877
( 2,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,264
( 1,390 )
4日目
1,979
( 2,177 )
4日目
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408
( 2,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,755
( 1,931 )
3日目
1,446939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,292
( 1,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
4日目
2,521
( 2,773 )
3日目
2,467
( 2,714 )
4日目
1,974
( 2,171 )
4日目

詳細情報

基本情報

●材質・仕上げ
・本体:ガラス繊維強化ナイロン66
・ベアリング:スティール、ゴムシール

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW エンプラ・フランジアイドラー VFFのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
自社製品使用部品
5
満足度:5.0
自社製品の部品として購入しました。エンプラ製なので軽量化できてよかったです。
0人が参考にしています。
Vベルトテンション
5
満足度:5.0
Vベルトテンションに使用しました。エンプラだけに軽量で使いやすかったです。
0人が参考にしています。
自動扉の吊り戸に使用
5
満足度:5.0
古い店舗の自動扉の修理の際、メーカー補修部品がなく一から製作するとコストも掛かるため、この部品を使用しました。汎用品でサ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しました
4
満足度:4.0
客先から設計を含めて受注して製作した製品に使用しました。当初は、鉄製で2本掛けのアイドラーを捜しましたが、選択肢が少なく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF
エンプラ・フラットアイドラー VFL
軸付フランジアイドラー VFJ
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
ステンレスベルト用プーリ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格948-1,365 -1,978 ---1,290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目5日目在庫品1日目〜
タイプアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリプーリ
形状ストレートストレートストレートクラウンクラウンクラウン
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
材質ナイロン66ナイロン66ナイロン66アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理なしなしなし硬質アルマイト硬質アルマイト白アルマイト

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング