メカニカル部品技術窓口
ベルトテンション用。【特長】・ベルトテンション掛けに。【用途】・風水力装置など。一般産業機械。
詳細を確認
VME-Nの外観

VME-Nの形状図
(単位:mm)
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 適用アイドラー軸 | 質量 (kg) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形状 | De | Da | Db | W | w1 | s2 | θ (°) |
r | h | 呼び番号 | d | D | B | 標準アイドラー軸 [[Z]]Z |
||
| VME63M1-6200 | M1 | 63 | 27 | 36 | 15 | 9.7 | 3 | 34 | 1 | 9 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 | 0.07 |
| VME63A1-6200 | A1 | 63 | 27 | 36 | 19 | 12 | 5 | 34 | 2 | 12.5 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-15・Z6200-20 | 0.06 |
| VME70A1-6202 | A1 | 70 | 32 | 41 | 19 | 12 | 4 | 34 | 1 | 12.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.09 |
| VME80B1-6202 | B1 | 80 | 32 | 41 | 21 | 16 | 5 | 35 | 4.5 | 15 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.10 |
| VME85B1-6203 | B1 | 85 | 37 | 46 | 22 | 15.9 | 5 | 34 | 1 | 15 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | Z6203-15・Z6203-20 | 0.12 |
| VME120B1-6202 | B1 | 120 | 32 | 41 | 22 | 15.9 | 5.5 | 34 | 1 | 15 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.16 |
| - | VME |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン66 |
| ベアリング | スティール ゴムシール |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,551円 ( 1,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 4日目 |
1,209円 ( 1,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,657円 ( 1,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,801円 ( 3,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
標準Vプーリー
4.9通常価格(税別):978円~

鍋屋バイテック
イソメック SPプーリー
5通常価格(税別):3,506円~

鍋屋バイテック
イソメック ブッシング
4通常価格(税別):1,783円~

鍋屋バイテック
ウェッジプーリー
5通常価格(税別):1,365円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー A型
4.8通常価格(税別):1,062円~

イノテック(カネミツ)
NS 標準 Vプーリ A
4.5通常価格(税別):1,083円~

三ツ星ベルト
MBブッシング 新JIS規格品
0通常価格(税別):4,484円~

イノテック(カネミツ)
SNS パワーシーブ 3V
0通常価格(税別):2,296円~

イノテック(カネミツ)
STB シーブ 3V
0通常価格(税別):3,158円~