メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイドアイドラー VGE

通常単価(税別)
1,557
税込単価
1,713
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属製・樹脂製などのロープをスムーズに案内させたいときに役立つアイドラー。【特長】・素材自体にガラス繊...

詳細を確認
  • 軸穴径について
    絞り込み条件項目欄には軸穴径dBと記載されておりますが、カタログでは軸穴径dの部分に相当しております。

型番:

VGE6002-6200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VGE6002-6200の仕様・寸法情報

プーリ/アイドラー
アイドラー(ベアリング組込済)
溝の数
シングル
溝形状
U溝
適用ロープ径 d(φ)
3
ピッチ円直径 P.D.(φ)
50
製品タイプ
アイドラー(ベアリング組込済)
プーリ種類
ボス無し
アイドラー種類
アイドラーナロータイプ スタンダード
リム幅 W(mm)
11.5
材質
[ナイロン] ナイロン
表面処理
なし
軸穴径 dB(φ)
10
RoHS?
10
-
-

商品情報

VGEガイドアイドラーの外形図と寸法

VGEガイドアイドラーの外観

VGEガイドアイドラーの外観

VGEガイドアイドラーの外形図

VGEガイドアイドラーの外形図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング適用アイドラー軸質量
(kg)
DeDaDbWs2θ
(°)
rh呼び番号dDB標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VGE6002-620060273611.51.4301.86.86200×110309Z6200-10・Z6200-12・Z6200-150.05

製品仕様

材質・仕上げ

本体:ガラス繊維、強化ナイロン66

VGEガイドアイドラーの使用例

VGEガイドアイドラーの使用例1

VGEガイドアイドラーの使用例1

VGEガイドアイドラーの使用例2

VGEガイドアイドラーの使用例2

使用上の注意

  • ※ U溝形状のためVベルトには使用できません。形状が丸い物にお使いください。
  • ※ ガイドアイドラーのため、駆動プーリーとしてのご使用はおやめください。

開発者・バイヤーからのコメント

 

素材自体にガラス繊維強化ナイロンを使用しているため強度もあり、ベアリング付きのためすぐお使いいただけます。

型番リスト

表示件数
型番
VGE6002-6200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,557
( 1,713 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属製・樹脂製などのロープをスムーズに案内させたいときに役立つアイドラー。
【特長】
・素材自体にガラス繊維強化ナイロンを使用しているため強度がある。
・ベアリング付きのためすぐ使用可能。
【用途】
・U溝のため丸型ロープを使用する場合。
・金属製・樹脂製ロープをオリジナルに案内をさせたいときに。

ご注意

  • 軸穴径について
    絞り込み条件項目欄には軸穴径dBと記載されておりますが、カタログでは軸穴径dの部分に相当しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドアイドラー VGEの型番VGE6002-6200のページです。 型番VGE6002-6200に関する仕様情報を記載しております。
ガイドアイドラー VGEのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のサイズはありますか?
A
1サイズのみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドアイドラー VGE
【クリーン洗浄品】丸ベルト用アイドラー ニ連タイプ
【クリーン洗浄品】丸ベルト用プーリ ニ連タイプ
【クリーン洗浄品】丸ベルト用プーリ セットスクリュータイプ
丸ベルト用アイドラー ナロータイプ
丸ベルト用アイドラー ニ連タイプ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,557---870 -1,020 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
プーリ/アイドラーアイドラー(ベアリング組込済)アイドラープーリプーリアイドラーアイドラー
溝の数シングルダブルダブルシングルシングルダブル
溝形状U溝U溝U溝-U溝U溝
適用ロープ径 d(φ)3-----
ピッチ円直径 P.D.(φ)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト