17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • トッププレート F1(mm)

    ~mm
  • トッププレート F2(mm)

    ~mm
  • タイヤ幅

    ~mm
  • 自重

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

通常単価(税別)
4,7686,936
税込単価
5,2457,630
通常出荷日:5日目

【特長】産業車輌用の固定キャスターです。【金具材質】スチール

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
ペダル
ロッド
K
ロッド
半径
S
適合する
タイヤ外径
(目安)
自重
JB2.00-4155564.520140/140112/1121158120148210~2062,580
JB3.00-4180904.520160/160125/1251471135160254~2423,660

※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に上めるストッパーです。産業用タチ付きホイルと組み合わせる前提で設計されております。
適合するタイヤ外径以外のタイヤと組み合わせた場合はタイヤが滑る、またはタイヤがストッパー機構に干渉する可能性があります。
また、タイヤは規定空気圧を充填した状態でお使い下さい。

型番リスト

表示件数

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

タイヤ幅

自重

最小発注数量
112
112
140
140
2
2580
1個
125
125
160
160
3
3660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,768
( 5,245 )
5日目
6,936
( 7,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】産業車輌用の固定キャスターです。【金具材質】スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)
産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype
産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格4,768-9,922 -1,705 -2,7801,9553,482 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在プレート式固定 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)なしダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~100~65~74.955~64.985~99.9
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)100~100~-65~74.960~64.980~99.9

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング