17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズA または タイヤ外径A(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

単位:mm
サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
100460469.294575.01,440 
130500510.0112605.01,920 

※金具にはシャフト・セットが付属します。

★JM-100金具に、ステンレス並みの耐腐食性能を持つ特殊コートを施す事ができます。

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

最大荷重

(daN)

最小発注数量
320.01~485.00
95.1~125
100
460
1個
485.01~750.00
125.1~160
130
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,553
( 3,908 )
5日目
4,176
( 4,594 )
5日目

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm
重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)
ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)
ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格3,553-5,421 -10,8879,1242,2866,597
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールSUS304スチールSUS304
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)80~84.980~84.9100~80~84.980~84.965~74.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)8080112808071

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング