17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ストッパーペダル仕様

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパ付) KABZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KABZ-75150153.063402.01091/6863/409.572270
KABZL-75

※金具にはシャフト・セットが付属します。
KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

  • 金具は、板バネを除き、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
    板バネは、耐腐食性の大幅向上する為に、バネ用ステンレス鋼板を用い、表面を黄土色にしております。

型番リスト

表示件数

ストッパーペダル仕様

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,843
( 4,227 )
5日目
3,843
( 4,227 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽中荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】150【金具材質】SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ150mm
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格3,8435,468 -8,41410,9747,5451,652
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品
金具材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00485.01~750.00220.01~320.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)70.1~9595.1~125125.1~160160.1~250125.1~16070.1~95
サイズA または タイヤ外径A(φ)7510015020013075

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング