メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

型番:

JAB-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JAB-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
SUS304
許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
サイズA または タイヤ外径A(φ)
200
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
112
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
112
最大荷重(daN)
500
荷重区分
重荷重
トッププレート F1(mm)
140
トッププレート F2(mm)
140
金具仕様
金具のみ車輪なし
-
-

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし) 外形図

製品仕様

  • JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。
  • 金具は、板バネを除き、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
    板バネは、耐腐食性の大幅向上する為に、バネ用ステンレス鋼板を用い、表面を黄土色にしております。
  • 金具にはシャフト・セットが付属します。

規格表

金具寸法

サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
200500510.0150564.02,380

ペダル寸法

サイズペダルロッド
K
ロッド半径
S
200120148

型番リスト

表示件数
型番
JAB-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,338
( 17,972 )
5日目

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ)製ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)の型番JAB-200のページです。 型番JAB-200に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格16,3388,4414,88712,78811,4704,328
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)160.1~25095.1~12570.1~95125.1~160125.1~160160.1~250
サイズA または タイヤ外径A(φ)20010075150130200
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング