メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

型番:

JAB-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAB-75の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
SUS304
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
サイズA または タイヤ外径A(φ)
75
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
63
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
63
最大荷重(daN)
150
荷重区分
軽中荷重
トッププレート F1(mm)
82
トッププレート F2(mm)
82
金具仕様
金具のみ車輪なし
-
-

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
ペダル
ロッド
K
ロッド
半径
S
自重
(g)
(daN)(kgf)
JAB-75150153.063402.51082/8263/639.5226582380

※金具にはシャフト・セットが付属します。
JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

  • 金具は、板バネを除き、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
    板バネは、耐腐食性の大幅向上する為に、バネ用ステンレス鋼板を用い、表面を黄土色にしております。

型番リスト

表示件数
型番
JAB-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,887
( 5,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽中荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】150【金具材質】SUS304

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mmの型番JAB-75のページです。 型番JAB-75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm
ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm
ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格4,8878,44112,78811,47016,3381,955
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00485.01~750.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)70.1~9595.1~125125.1~160125.1~160160.1~25070.1~95
サイズA または タイヤ外径A(φ)7510015013020075
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング