17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ストッパーペダル仕様

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KBZ-100180183.694432.612115/8080/4511100560
KBZL-100

※金具にはシャフト・セットが付属します。

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

型番リスト

表示件数

ストッパーペダル仕様

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,271
( 2,498 )
5日目
2,271
( 2,498 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm・金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,2711,6522,8422,792 -1,7051,626
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0080.01~140.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12570.1~95125.1~160125.1~160125.1~16095.1~125
サイズA または タイヤ外径A(φ)10075150130150100

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング