メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

型番:

JB-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-250の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
サイズA または タイヤ外径A(φ)
250
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
125
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
125
最大荷重(daN)
550
荷重区分
中荷重
トッププレート F1(mm)
160
トッププレート F2(mm)
160
ストッパーペダル仕様
金具仕様
金具のみ車輪なし

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
ペダル
ロッド
K
ロッド
半径
S
自重
(g)
(daN)(kgf)
JB-250550561.0180904.520120/12090/9011451351603,850

※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

型番リスト

表示件数
型番
JB-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,936
( 7,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)の型番JB-250のページです。 型番JB-250に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格6,9362,7801,9553,482 -4,3283,249
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00140.01~220.0080.01~140.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)160.1~25095.1~12570.1~95125.1~160160.1~250125.1~160
サイズA または タイヤ外径A(φ)25010075150200130

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング