メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)

型番:

J-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-150の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
サイズA または タイヤ外径A(φ)
150
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
85~99.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
90
最大荷重(daN)
300
荷重区分
中荷重
トッププレート F1(mm)
120
トッププレート F2(mm)
120
金具仕様
金具のみ車輪なし
-
-

商品情報

外形図

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

単位:mm
サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
150300306.0123564.51,550 

※金具にはシャフト・セットが付属します。

型番リスト

表示件数
型番
J-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,511
( 2,762 )
6日目

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)

ご注意

  • 2021年7月1日以降出荷分に関して仕様変更があります。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)の型番J-150のページです。 型番J-150に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工作機械の改善に使用
3
満足度:3.0
電動リフトのキャスターが具合が悪くなったために交換しようとこちらの商品を手配したのですが写真をみてキャスターもついている...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,5111,6263,4322,2861,7053,482 -
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~16095.1~125160.1~250125.1~160125.1~160125.1~160
サイズA または タイヤ外径A(φ)150100200130150150
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング