メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)

型番:

J-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-130の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
サイズA または タイヤ外径A(φ)
130
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
80~84.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
80
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
80
最大荷重(daN)
250
荷重区分
中荷重
トッププレート F1(mm)
108
トッププレート F2(mm)
108
金具仕様
金具のみ車輪なし
-
-

商品情報

外形図

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

単位:mm
サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
130250255.0 112533.21,090

※金具にはシャフト・セットが付属します。

型番リスト

表示件数
型番
J-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286
( 2,515 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm ・金具のみ車輪なし)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)の型番J-130のページです。 型番J-130に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,2861,6262,5113,4321,7053,249
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00140.01~220.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~16095.1~125125.1~160160.1~250125.1~160125.1~160
サイズA または タイヤ外径A(φ)130100150200150130

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング