メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

型番:

J-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-75の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 関連部品
金具材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
サイズA または タイヤ外径A(φ)
75
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
63
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
63
最大荷重(daN)
120
荷重区分
軽中荷重
トッププレート F1(mm)
82
トッププレート F2(mm)
82
金具仕様
金具のみ車輪なし
-
-

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

単位:mm
サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
75120122.463402.6370 

※金具にはシャフト・セットが付属します。

型番リスト

表示件数
型番
J-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169
( 1,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)の型番J-75のページです。 型番J-75に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm・金具のみ車輪なし)
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,1691,6262,5113,4322,2861,955
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目5日目
キャスタタイププレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00140.01~220.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)70.1~9595.1~125125.1~160160.1~250125.1~16070.1~95
サイズA または タイヤ外径A(φ)7510015020013075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング