17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

安全柵 接続用アングルブラケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全柵 接続用アングルブラケット 外形図1

製品仕様

Dタイプ防護柵縦材用ブラケット。

材質表面処理取付
スチール3価クロメートFCB-M815:2ヶ、FNP-1342:2ヶ

使用例

防護柵の横向き設置などにご使用ください。

型番リスト

表示件数

商品詳細

最小発注数量
単品
1個
ボルト・ナットセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
5日目
1,166
( 1,283 )
5日目

詳細情報

基本情報

TECKAR安全柵用の接続用ブラケットです。
【特長】
・TECKAR安全柵のすべてのタイプにご使用頂けます。
・取付にはFCB-M815 M8キャップボルト2個とFNP-1342 M8後入れナット2個をご使用ください。
・型式の最後に-(ハイフン)Sをつけて頂くとボルト・ナットがセットになって付属します。
 型式:JBL-4030-S。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 接続用アングルブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 接続用アングルブラケット
安全柵 接続用プレート
ピラーアングル30キット/40キット
安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー
安全柵用配線ラック セット
安全柵 ロボフェンス 連結用ボルト
メーカー泰生工業泰生工業SUS(エスユーエス)泰生工業ミスミグローバルコネクト
通常価格726-510 -573 -613 --53
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目6日目3日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ配線収納アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト