メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タッピングセット ケース入

タッピングセット ケース入 C924
通常単価(税別)
624
税込単価
686
通常出荷日:2日目

DIYに最適!ご家庭でもご使用いただける便利なタッピングビスセット。

型番:

C924
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C924の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
セット内容
【皿】3×16mm、3×25mm、4×20mm、4×30mm、4×40mm 【ナベ】4×12mm
JANコード
4960983139240
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
2日目

詳細情報

基本情報

DIYに最適!ご家庭でもご使用いただける便利なタッピングビスセット。

商品情報

タッピングセット ケース入:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッピングセット ケース入の型番C924のページです。 型番C924に関する仕様情報を記載しております。
タッピングセット ケース入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングセット ケース入
釘セット ケース入
丸釘(ステンレス)
2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)
ユニクロハンガーボルト
スリムスレッド 55シリーズ
メーカーハイロジックハイロジックトラスコ中山アマテイハイロジック大里
通常価格6245465922,958 -52 -1,321
通常出荷日2日目2日目1日目3日目2日目〜5日目
種類木ねじその他木工用ねじコーススレッド
セット内容【皿】3×16mm、3×25mm、4×20mm、4×30mm、4×40mm 【ナベ】4×12mm【スクリュー】25mm、38mm 【ボード】32mm 【ケーシング(白・茶)】25mm 【トタン(白・グレー)】25mm----
JANコード49609831392404960983139226----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング