ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ユニクロ サンデブラケット

型番:

13057
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13057の仕様・寸法情報

材質
表面処理
ユニクロ
サイズ(mm)
200×200
仕様
20号

商品情報

ユニクロ サンデブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
13057

サイズ

(mm)

仕様

最小発注数量
200×200
20号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563
( 1,719 )
3日目

詳細情報

基本情報

配管施工などに便利なブラケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロ サンデブラケットの型番13057のページです。 型番13057に関する仕様情報を記載しております。
ユニクロ サンデブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ サンデブラケット
鉄ユニクロ アングル/チャンネル/フラットバー
アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)
ユニクロ Lブラケット 40SW両面釘穴
レフリックス用固定金具 ダブルグリップ
アングル LAJ SC接続金具 三方通しコーナー
メーカーハイロジックハイロジック日栄インテックハイロジックアトムズ昭和コーポレーション
通常価格1,5632,074 -1,759 -1,316 -5,5832,300
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜2日目3日目4日目
材質スチールスチールスチール
表面処理ユニクロユニクロユニクロユニクロ亜鉛メッキユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト