メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フッキングプライヤー

通常単価(税別)
19,152
税込単価
21,067
通常出荷日:3日目

<キット内容>★フッキングプライヤー本体(爪・受け台を含む)。★付属品 ・練習用ばね・喰切・加工前の爪...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

NT-0004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT-0004の仕様・寸法情報

商品情報

使用例

使用例

フッキングプライヤー 使用例

型番リスト

表示件数
型番
NT-0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,152
( 21,067 )
3日目

詳細情報

基本情報

<キット内容>
★フッキングプライヤー本体(爪・受け台を含む)。
★付属品 ・練習用ばね・喰切・加工前の爪。
<加工能力>
線径0.3mm~1.2mm。
外径2mm~12mm。
【特長】
・引張ばねのフックを簡単に成形する道具です。
・引張ばねの長さを自由に加工することで、荷重を調整できます。
・サンプルのばねが加工できるよう、本体をセットしてありますので、まずはフックの起きる状態を確認して練習してください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッキングプライヤーの型番NT-0004のページです。 型番NT-0004に関する仕様情報を記載しております。
フッキングプライヤーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ばねフックに
4
満足度:4.0
ばねフックの成形に使用しました。 きちんとしたフック成形が出来ました。
0人が参考にしています。
ばねフックの成形に
3
満足度:3.0
ばねフックの成形に使いました。 荷重の調整が出来て便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッキングプライヤー
【クリーン洗浄品】引張ばね フック自在タイプ
引きスプリング ステンレス(SUS304)
チタン合金ばね 引張ばね
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重
メーカーサミニミスミエスコサミニミスミミスミ
通常価格19,152-1,094 -6,058182 -35 -
通常出荷日3日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング