17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハイパワーギヤボックスHE 72003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパワーギヤボックスHE

販売終了

型番

72003

2021年06月に販売終了となりました。

ハイスピードギヤボックスにもう1枚のギヤを追加してトルクを高めました。ギヤ比は41.7:1と64.8:1の2種類。サイズは横60mm、高さ28mm、幅47mm。ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用、もちろんギヤの精度も高くスムーズな動きを生み出します。両端に3mmのネジ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。パワーが必要な工作のベーシックなギヤボックスとして使えます。RE-260モーター付き。付属のアダプターを使えばRE-140モーターの搭載も可能。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
28×45×60
ギヤ比
41.7:1、64.8:1
特記事項
モーター付き
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト