17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シングルギヤボックス(4速タイプ) 70167

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シングルギヤボックス(4速タイプ)

販売終了

型番

70167

2021年06月に販売終了となりました。

・工作のパワーユニットとしてモーターとともに要となるのがギヤボックス。シングルギヤボックスはモーターを1個装備した組み立て式のギヤボックスです。4種類のギヤ比が選べるコンパクトサイズで、パワーが必要な工作からスピード重視の工作まで幅広く使えます。ケースやギヤ、クランクアームは高精度なプラスチック製、シャフトは丈夫な金属製。スムーズな作動と高い信頼性を生み出し、確実な組上がりが可能です。FA-130タイプモーター付き。
・自動車工作やタンク工作など回転運動用としてはもちろん、クランクアームを使って往復運動を作り出すことも可能。各種工作のギヤボックスをはじめロボット工作などにも幅広く使えます。出力シャフトは工作シリーズに共通の3mm六角タイプです。

指定中の仕様・寸法情報

ギヤ比
12.7:1、38.2:1、114.7:1、344.2:1
特記事項
取り付け穴ピッチ35mm、出力シャフト長100mm、モーター付き

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト