17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ミニモーター低速ギヤボックス(4速) 70189

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモーター低速ギヤボックス(4速)

販売終了

型番

70189

2021年06月に販売終了となりました。

ミニモーターを採用して、1/35スケールの戦車はもちろん1/48スケールの重戦車や中戦車にも搭載できるコンパクトサイズのギヤボックスです。消費電力が小さく、ノイズが発生しにくいので、RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。低速ギヤボックスはウォームギヤを使って減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは丈夫な金属製。動きに変化をつけるクランクプレートも付いています。ギヤケースはメカニカルなクリヤーカラーを採用しました。ギヤボックスのサイズは約幅20mm、高さ24mm、長さ30mm 。※このモーターの基本電圧は3Vです。回転数、トルクは電源3V時の参考値です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
20×24×30
ギヤ比
71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1
特記事項
基本電圧は3V
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト