メカニカル部品技術窓口
高出力の小型スポット照明。【特長】・小型・軽量で装置内、ロボットアームの先端、実体顕微鏡の落射照明等、...
詳細を確認
| 型番 | IHVA-SP30L-W | IHVA-SP30L-R | IHVA-SP30L-G | IHVA-SP30L-B |
|---|---|---|---|---|
| 入カ電流 | 700mA | |||
| 色温度/ピーク波長 | - | 635nm typ. | 520nm typ. | 470nm typ. |
| ケーブル長 | 1,000mm | |||
| 入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | |||
| 極性 | 1:NC 2:- 3:+ | |||
| 使用温度 | 0~+40℃ | |||
| 使用湿度 | 35~85%(non condensing) | |||
| 質量 | 60g | |||
| 適合規格 | IEC 62471 | |||

透明容器の刻印検査

ロボットアームへの取付け


画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 10日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 15日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 10日目 |
高出力の小型スポット照明。
【特長】
・小型・軽量で装置内、ロボットアームの先端、実体顕微鏡の落射照明等、様々な環境に設置可能。
・近距離広範囲照射の広角配光タイプ(S)と長距離高出力照射の狭角配光タイプ(L)の2機種をラインナップ。
・発光色は白/赤/青/緑の8機種をご用意。
【用途】
・ロボットアームへの取付け。
・透明容器の刻印検査。
・実体顕微鏡の落射照明等。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オプテックス・エフエー
フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ
0通常価格(税別):43,370円~

シーシーエス
LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ
0通常価格(税別):41,000円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

レイマック(旧:イマック)
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
4通常価格(税別):24,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~