17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ブラシレスモーターユニット AXUシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラシレスモーターユニット AXUシリーズ

販売終了

型番

AXU425A-GN

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省エネ、薄型コンパクト、簡単操作。
ブラシレスモーターとコントロールユニットのシリーズです。
簡単結線・簡単操作でスピードコントロールできるAXUシリーズです。
【特徴】
簡単結線・簡単操作
モーターとの配線は、コントロールユニット部にコネクタを接続するだけの簡単結線です。
モーターの回転速度も、コントロールユニット前面のボリュームで簡単に設定できます。
薄型・コンパクト
モーター部の全長は、42mm(10W、25W)、57mm(40W、90W)の薄型設計です。
ワイドな速度制御範囲(速度比1:20)・フラットトルク
100r/min~2000r/minまでの広い範囲(速度比1:20)で速度が設定できます。しかも、低速から高速まで一定したトルクを出力します。
外部制御可能
運転/停止、回転方向切り替え、さらに瞬時停止が外部信号で制御できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[セット品] モータユニット
角フランジ寸法 A(mm)
80
定格出力(W)
25
電源
単相
環境
標準
減速比
なし
電圧(V)
100
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト