17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

鉄スプリングフック

鉄スプリングフック
通常単価(税別)
299544
税込単価
329598
通常出荷日:2日目~3日目

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利なスタンダードタイプの連結金具です。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄スプリングフック:関連画像

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

サイズ

JANコード

最小発注数量
50
6×60mm
4960983156735
1個
60
7×70mm
4960983156742
1個
70
8×80mm
4960983156759
1個
90
10×100mm
4960983156773
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
3日目
362
( 398 )
2日目
394
( 433 )
2日目
544
( 598 )
2日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利なスタンダードタイプの連結金具です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄スプリングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄スプリングフック
ステンレスS422フック SUS316
スプリングフック
スプリングフック(スチール製)
ステンレス スプリングフック BKシリーズ
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
メーカーハイロジックハイロジックアイアイトラスコ中山和気産業ダイドーハント
通常価格299-438 -146 -664897 -479 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目5日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし
材質スチールSUS316----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト