17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

59Z/226Z/D226Z スナップ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

59Z/226Z/D226Z スナップ:関連画像

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

サイズ

JANコード

品名

最小発注数量
30
3/8
4960983156100
D226Zスナップ
1個
30
1/2
4960983156186
226Zスナップ
1個
30
5/8
4960983156193
226Zスナップ
1個
32
3/4
4960983156209
226Zスナップ
1個
32
1
4960983156216
226Zスナップ
1個
30
1/2
4960983156223
59Zスナップ
1個
32
3/4
4960983156247
59Zスナップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373
( 410 )
2日目
404
( 444 )
2日目
365
( 402 )
2日目
412
( 453 )
2日目
544
( 598 )
2日目
443
( 487 )
2日目
482
( 530 )
2日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・59Z/226Z/D226Z スナップです。
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

59Z/226Z/D226Z スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
59Z/226Z/D226Z スナップ
D40KZ/D00KZスナップ
クロームSフック(鉄)
ステンレス 丸リング
ステンレス 座付き金具 アイプレート
ステンレス シートアイストラップ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格365-225 -211 -205 -552 -355 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜3日目3日目3日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップSカンリング座付き金具・アイプレートアイストラップ
材質亜鉛ダイガスト亜鉛ダイガストSUS304ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト