17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

通常単価(税別)
66,26867,988
税込単価
72,89574,787
通常出荷日:4日目~5日目

・供給流体の消費を大幅に低減できます・一次側の圧力変動に強い商品です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ 外形図

製品仕様

型番ノズル径(mm)Oリング材質
VG-05Fφ0.5FKM
VG-05Pφ0.5カルレッツ®
項目VG
使用流体不活性ガス・プロセスガス
流体温度℃0~+80
供給流体MPa窒素、ドライエア
供給流体圧力MPa0.4~0.6(作動時)
供給流体消費量L/min(ANR)16以下 ※1
到達真空度kPa(abs)13.3以下
排気量L/min(ANR)6 ※1 ※2
外部漏れPa・m3/s(He)2.8×10-12以下
耐圧力MPa3
周囲温度℃0~+80
接続方式IN:1/4"JXRオス継手(VCR継手と接続可能)
VAC.:1/4"JXRメス継手(VCR継手と接続可能)
VENT:3/8"JXRオス継手(VCR継手と接続可能)
質量kg0.2

※1:0.5MPa加圧時(作動時)
※2:使用流体が空気において

型番リスト

表示件数

Oリング材質

最小発注数量
FKM
1個
カルレッツ®
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,268
( 72,895 )
5日目
67,988
( 74,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

・供給流体の消費を大幅に低減できます・一次側の圧力変動に強い商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ
真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
メーカーCKDSMC日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格66,268-36,359276 -9,448 -3,826 -1,748 -
通常出荷日4日目〜19日目在庫品1日目〜8日目〜9日目在庫品1日目〜
種類管形ユニット-総合タイプ管形管形
付加機能真空発生用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ真空破壊用バルブフィルタ
真空ポート接続口形状その他ワンタッチ継手-ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
ノズル径φ0.51.5mm----
接続種類詳細IN :1/4"JXRオス継手(VCR継手と接続可能)/VAC. :1/4"JXRメス継手(VCR継手と接続可能)/VENT:3/8"JXRオス継手(VCR継手と接続可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング