17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内

プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ

通常単価(税別)
197,449221,424
税込単価
217,194243,566
通常出荷日:33日目

メタルダイアフラム・スタンダードタイプの2連3方弁の商品です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AGD11R-Y11-4R-FFF

プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ AGD11R-Y11-4R-FFF外形図

AGD21R-Y11-6R-FFF

プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ AGD21R-Y11-6R-FFF外形図

製品仕様

項目AGD11RAGD21R
使用流体不活性ガス・プロセスガス
使用圧力 Pa(abs)-MPa(G)1.3×10-6~0.99
流体温度 ℃5~80
使用周囲温度 ℃5~80
保存周囲温度 ℃-10~80
弁座漏れ Pa・m3/s(He)1.0×10-10以下
外部漏れ Pa・m3/s(He)2.8×10-12以下
Cv値 (23℃、加圧下)0.30.65
接続方式1/4"JXRメス継手3/8"JXRメス継手
作動方式NC形(ノーマルクローズ)
操作圧力 MPaNC:0.4~0.6
操作ポートM5
質量 kg0.851.80

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,449
( 217,194 )
33日目
221,424
( 243,566 )
33日目

詳細情報

基本情報

メタルダイアフラム・スタンダードタイプの2連3方弁の商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ
プロセスガス用 マニュアルバルブMGD※0Rシリーズ
プロセスガス用 マニュアルバルブOGD※0Rシリーズ
MEGA(R)-ONE LA 低圧エアオペレーションバルブ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ
メーカーCKDCKDCKDフジキンCKDCKD
通常価格197,449-35,323 -38,512 -29,621 -7,199 -22,369 -
通常出荷日33日目14日目〜3日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
使用流体ガスガスガス空気 / 水 / 真空 / 薬品 / ガス空気 / 水 / 油空気 / 真空
種類エアオペレート式関連部品関連部品空気圧シリンダー式電磁式エアオペレート式
切換の種類2ポートノーマルクローズその他その他-2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル
接続種類その他その他その他溶接(UJR継手)RcRc
使用環境標準高耐蝕高耐蝕標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング