メカニカル部品技術窓口
プロセスガス用 エアオペレイトバルブ。【特長】・メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用バルブの基幹...
詳細を確認




| 項目 | AGD01R | AGD02R |
|---|---|---|
| 使用流体 | 不活性ガス・プロセスガス | |
| 使用圧力 Pa(abs)-MPa(G) | 1.3×10-6~0.99 | |
| 流体温度 ℃ | 5~80 | |
| 使用周囲温度 ℃ | 5~80 | |
| 保存周囲温度 ℃ | -10~80 | |
| 弁座漏れ Pa・m3/s(He) | 1.0×10-10以下 | |
| 外部漏れ Pa・m3/s(He) | 2.8×10-12以下 | |
| Cv値 (23℃、加圧下) | 0.1 | |
| 接続方式 | 1/4"JXRオス継手 1/4"JXRメス継手 | |
| 作動方式 | NC形(ノーマルクローズ) | NO形(ノーマルオープン) |
| 操作圧力 MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.5 |
| 操作ポート | M5 | |
| 質量 kg | 0.15 注1 | |
注1:AGD01R-4RM(1/4"JXRオス継手)の時の値です。
| 項目 | AGD1※R | AGD2※R |
|---|---|---|
| 使用流体 | 不活性ガス・プロセスガス | |
| 使用圧力 Pa(abs)-MPa(G) | 1.3×10-6~0.99 | |
| 流体温度 ℃ | 5~80 | |
| 使用周囲温度 ℃ | 5~80 | |
| 保存周囲温度 ℃ | -10~80 | |
| 弁座漏れ Pa・m3/s(He) | 1.0×10-10以下 | |
| 外部漏れ Pa・m3/s(He) | 2.8×10-12以下 | |
| Cv値 (23℃、加圧下) | 0.3 | 0.65 |
| 接続方式 | 1/4"JXRオス継手 1/4"JXRメス継手 1/4"二重くい込み継手 | 3/8"JXRオス継手 3/8"JXRメス継手 3/8"二重くい込み継手 |
| 作動方式 | NC形(ノーマルクローズ) NO形(ノーマルオープン) | NC形(ノーマルクローズ) NO形(ノーマルオープン) |
| 操作圧力 MPa | NC:0.4~0.6 NO:0.4~0.5 | NC:0.4~0.6 NO:0.4~0.5 |
| 操作ポート | M5 | |
| 質量 kg | 0.26 注1 | 0.59 注1 |
注1:AGD11R-4RM(1/4"JXRオス継手)、AGD21R-6RM(3/8"JXRオス継手)の時の値です。
| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | ダイアフラム | Ni-Co合金 |
| (2) | 弁シート | PCTFE |
| (3) | ボディ | SUS316L |
| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | ダイアフラム | Ni-Co合金 |
| (2) | 弁シート | PCTFE |
| (3) | ボディ | SUS316L |






※1:JXR継手はVCR継手と接続可能です。
※2:使用流体が仕様範囲内の不活性ガスで、流体中に反応生成物等の固形物を含まない場合の寿命です。

※1:JXR継手はVCR継手と接続可能です。
※2:使用流体が仕様範囲内の不活性ガスで、流体中に反応生成物等の固形物を含まない場合の寿命です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,013円 ( 36,314円 ) | 4日目 |
26,412円 ( 29,053円 ) | 24日目 |
33,012円 ( 36,313円 ) | 4日目 |
39,914円 ( 43,905円 ) | 4日目 |
29,037円 ( 31,941円 ) | 4日目 |
33,536円 ( 36,890円 ) | 4日目 |
39,889円 ( 43,878円 ) | 4日目 |
33,536円 ( 36,890円 ) | 4日目 |
51,010円 ( 56,111円 ) | 4日目 |
42,266円 ( 46,493円 ) | 4日目 |
49,981円 ( 54,979円 ) | 11日目 |
46,449円 ( 51,094円 ) | 4日目 |
38,512円 ( 42,363円 ) | 17日目 |
43,049円 ( 47,354円 ) | 4日目 |
プロセスガス用 エアオペレイトバルブ。
【特長】
・メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用バルブの基幹商品です
・薬ガス供給設備向け機器 薬液供給設備向け機器 半導体製造工程 N2パージ関連機器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~