メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 温度センサー

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

デジタル温度コントローラ HD6

通常単価(税別)
5,780
税込単価
6,358
通常出荷日:9日目~99日目

【特長】・ビニールハウス開/閉モーター制御専用・設定値に応じた1段、2段制御動作・ON/OFF出力によ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

HD6-FNMP4-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD6-FNMP4-10の仕様・寸法情報

制御方式
ON/OFF制御
入力方式
サーミスタ
温度センサー
10M
入力インピーダンス
TH-540D(84KΩ)
入力表示分解能
1℃ . 0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下)
表示精度
±1 % of FS ±1 Digit
絶縁抵抗
20MΩ以上(DC500V)
耐電圧
AC2,000V 50/60Hz、1分間(異なる充電部間)
電源電圧
AC100-240V 50/60Hz
電圧変動率(%)
電源電圧の±10
消費電力
5VA以下(AC220V 60 Hz)
使用周囲温度(℃)
0 ~ 50
使用周囲湿度(%RH)
35 ~ 85(ただし、結露なきこと)
保管温度(℃)
-25~65
耐振動
10 - 55Hz、片振幅0.76㎜、3軸各方向、2分間
耐衝撃(m/s2)
300、6方向、各3回
熱電対入力
K, J
入力断線検出
最大又は最小レンジ10℃超過時、制御出力OFF
入力サンプリング周期(ms)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HD6-FNMP4-10

温度センサー

最小発注数量
10M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,780
( 6,358 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールハウス開/閉モーター制御専用
・設定値に応じた1段、2段制御動作
・ON/OFF出力によるヒステリシス設定
・温度と時間設定による動作
・0.1 ℃表示機能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度コントローラ HD6の型番HD6-FNMP4-10のページです。 型番HD6-FNMP4-10に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度コントローラ HD6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度コントローラ HD6
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度コントローラ TD510
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
デジタル温度コントローラ monoone+W
デジタル温度コントローラ monoone-120T
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGスリーハイスリーハイスリーハイ
通常価格5,78015,758 -62,993 -4,20040,51252,371
通常出荷日9日目〜4日目〜13日目〜3日目3日目3日目
制御方式ON/OFF制御オートチューニング付PID制御-ON/OFF制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力方式サーミスタ熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧[アナログ]電圧熱電対熱電対熱電対 / 測温抵抗体
入力インピーダンスTH-540D(84KΩ)熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩTS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上---
入力表示分解能1℃ . 0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下)デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下----
表示精度±1 % of FS ±1 Digit-RTD(測温抵抗体)、直流電圧 : ±0.1% of FS ±1Digit、TC(熱電対) : ±0.15% of FS ±1Digit(RJC温度誤差は除く)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト