17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プログラマブル温度コントローラ TD510

通常単価(税別)
62,993147,023
税込単価
69,292161,725

【特長】・2チャンネル制御・マルチ入力(RTD、TC、VDC)・多様な警報機能...

詳細情報を確認する
  • 入力方式
    [アナログ]電圧
  • 入力電圧
    100V a.c.::240V a.c.
  • 制御出力
    リレー接点出力
  • サンプリング周期 (ms)
    250
  • 接点入力
    入力点数 : 最大32点、入力信号 : 無電圧接点入力、動作条件 : 運転中/常時
  • 入力インピーダンス
    TS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上
  • 許容信号源抵抗
    TS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上
  • 表示精度
    RTD(測温抵抗体)、直流電圧 : ±0.1% of FS ±1Digit、TC(熱電対) : ±0.15% of FS ±1Digit(RJC温度誤差は除く)
  • 絶縁抵抗
    電源端子とFG端子間に20MΩ又は DC500V.
  • 耐電圧
    1次端子と2次端子 : 最小1500V a.s.1分間、1次端子とFG端子 : 最小1500V a.s.1分間、2次端子とFG端子 : 最小 1500V a.s.1分間、1次端子 : 電源端子(FG端子を除く)とリレー出力端子。2次端子 : センサー入力端子、接点入力端子、通信端子
  • 電源電圧
    AC100-240V
  • 電圧変動率 (%)
    電源電圧の±10
  • 消費電力
    25VA(TD510-13基準)
  • 使用周囲温度 (℃)
    0 ~ 50
  • 使用周囲湿度 (%RH)
    20 ~ 90(結露なきこと)
  • 保管温度 (℃)
    -25~70
  • 耐振動
    10 - 55 Hz、振幅 0.75 mm、 3方向4回、5分/サイクル
  • 耐衝撃 (m/s2)
    147、3方向3回
  • 制御出力電流出力
    DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下)
  • スケーリング
    設定された上/下限範囲を(DC4-20mA)、自動スケーリングする。
  • 外形寸法 (mm)
    表示部 : 145(W) X 145(H) X 42.3(D)、電源モジュール : 50(W) X 107(H) X 112(D)、制御モジュール : 40(W) X 107(H) X 112(D)
  • 適用言語
    ハングル、英語、中国語(簡体)
  • 制御出力リレー
    DC30V, 3A max, AC250V, 3A

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

オプション

最小発注数量
入・出力なし
1個
入力8点・ 出力6点(1つのモジュール)+電源モジュール+制御モジュール
1個
入力8点・出力14点(2つのモジュール)+電源モジュール+制御モジュール
1個
入力16点・出力16点(3つのモジュール)+電源モジュール+制御モジュール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,993
( 69,292 )
13日目〜
126,016
( 138,618 )
13日目〜
139,788
( 153,767 )
13日目〜
147,023
( 161,725 )
13日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・2チャンネル制御
・マルチ入力(RTD、TC、VDC)
・多様な警報機能
・通信機能(RS485)基本搭載
・分離型、拡張可能構造
・デジタルレコーダー機能(内部メモリ、SDカード保存)
・接点入力(DI)最大32点、接点出力(DO)最大32点
・タッチパネルを適用したカラーTFT LCD(解像度640 * 480)画面

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル温度コントローラ TD510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブル温度コントローラ TD510
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
プログラマブル温度調節計 NP200
デジタル温度コントローラ monoone+W
メーカーHANYOUNGHANYOUNGミスミミスミHANYOUNGスリーハイ
通常価格62,993-15,758 --7,94049,538 -40,512
通常出荷日13日目〜4日目〜お見積り在庫品1日目4日目〜3日目
入力方式[アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対
入力電圧100V a.c.::240V a.c.-100::240100::240--
制御出力リレー接点出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力
サンプリング周期(ms)250-----
接点入力入力点数 : 最大32点、入力信号 : 無電圧接点入力、動作条件 : 運転中/常時外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト