17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ビニール 亀甲網 450mm×30m巻

ビニール 亀甲網 450mm×30m巻
通常単価(税別)
17,10126,567
税込単価
18,81129,224
通常出荷日:3日目

金網・ネットシリーズ【サイズ】 450mm×30m【番手】 #20×10mm、#20×16mm【カラー...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ビニール 亀甲網 450mm×30m巻:関連画像

型番リスト

表示件数

番手

カラー

JANコード

最小発注数量
#20×10mm
4960983339657
1個
#20×10mm
4960983339664
1個
#20×10mm
4960983339671
1個
#20×16mm
4960983339688
1個
#20×16mm
4960983339695
1個
#20×16mm
4960983339701
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,567
( 29,224 )
3日目
25,347
( 27,882 )
3日目
25,347
( 27,882 )
3日目
17,101
( 18,811 )
3日目
17,608
( 19,369 )
3日目
17,608
( 19,369 )
3日目

詳細情報

基本情報

金網・ネットシリーズ

【サイズ】 450mm×30m
【番手】 #20×10mm、#20×16mm
【カラー】 緑、白、黒

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール 亀甲網 450mm×30m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール 亀甲網 450mm×30m巻
ビニール 亀甲網 910mm×30m巻
亜鉛 亀甲網 910mm×30m巻
亀甲網 910mm×2m巻
亜鉛 織網 30m巻
ビニール亀甲金網 長さ15・30m
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック吉田隆
通常価格17,101-14,695 -17,478 -3,688 -27,588 -9,389 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜2日目3日目〜5日目
種類フェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネット
形状角型角型角型角型角型角型
サイズ450mm×30m910mm×30m910mm×30m910mm×2m--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング