メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ SAJB-TO 金具セット(車輪なし)

通常単価(税別)
17,450
税込単価
19,195
通常出荷日:5日目

【特長】対応車輪径が200mmで取り付け座長さが140mmのキャスターです。

型番:

SAJB-TO-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAJB-TO-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質
スチール
ストッパ
[回転ストッパ付] 自在ストッパー付
取付穴ピッチ 長さ(mm)
105(115)
取付穴ピッチ 幅(mm)
105(115)
取付穴種類
長穴
用途
物流、台車 / OA機器情報通信機器
特性
[静音] 静音
取付座 長さ(mm)
140
取付座 幅(mm)
140
金具カラー(仕上げ)
ユニクロメッキ
仕様
金具セット(車輪なし)
対応車輪径(φmm)
200
-
-

商品情報

規格表

SAJB-TO自在旋回ストッパー付

金具種類車輪径車輪取付幅取付座取付ピッチ取付穴軸径偏心
SAJB-TO20056140×140115×115
-105×105
11.520100-102

型番リスト

表示件数
型番
SAJB-TO-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,450
( 19,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】対応車輪径が200mmで取り付け座長さが140mmのキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ SAJB-TO 金具セット(車輪なし)の型番SAJB-TO-200のページです。 型番SAJB-TO-200に関する仕様情報を記載しております。
緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ SAJB-TO 金具セット(車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ SAJB-TO 金具セット(車輪なし)
緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ SAJ-TO 金具セット(車輪なし)
緩衝スプリングキャスターⅢ 高速用コイルタイプ 金具セット(車輪なし)
緩衝スプリングキャスタⅢ高速用コイルタイプSAJB-TO
緩衝スプリングキャスタⅢ高速用コイルタイプSAJ-TO
緩衝スプリングキャスタⅢ高速用コイルタイプSAK-TO、SAKB-TO
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格17,45014,69512,690 -19,365 -24,64313,228 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在 / 緩衝器付プレート式自在 / 緩衝器付プレート式固定 / 緩衝器付プレート式自在 / 緩衝器付プレート式自在 / 緩衝器付プレート式固定 / 緩衝器付
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパ自在ストッパー付なし-自在ストッパー付なし-
取付穴ピッチ 長さ(mm)105(115)105(115)112105(115)105(115)112
取付穴ピッチ 幅(mm)105(115)105(115)63(112)105(115)105(115)63(112)
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング